絶縁ソケットレンチセット

絶縁ソケットレンチセット

通常単価:
156,823円~
通常出荷日:
3日目

【特長】
・240V以下の絶縁仕様です。
・絶縁性能が高いフッ素樹脂を紛体塗装で2重コーティングしており、0.5mm厚の超薄膜で作業性に優れています。
・ガラス繊維入りフッ素樹脂は、傷にも強く、絶縁性に優れています。
【用途】
・240V以下絶縁仕様です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 発注単位
    1個

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
発注単位

絞り込み

  • 1個
  • 解除
差込角(mm)

絞り込み

  • 9.5
  • 12.7
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4975180340900
  • 4975180340955
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 485-6023
  • 485-6015
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
9.5
4975180340900
485-6015

3日目

156,823

型番 : ZSWS-318R
通常出荷日 3日目
通常単価 156,823
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 差込角(mm)
    9.5
  • JANコード
    4975180340900
  • トラスココード
    485-6015
  • ソケット内容(mm)
    12角:10、12、13、14、17、19、24
  • ラチェットハンドル内容
    RH-3ZR
  • ディープソケット内容(mm)
    6角:10、12、13、14、17、19、24
  • エクステンションバー内容
    EX-3050ZR、3125ZR、3250ZR
  • 質量(kg)
    2700
1個
12.7
4975180340955
485-6023

3日目

188,998

型番 : ZSWS-418R
通常出荷日 3日目
通常単価 188,998
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 差込角(mm)
    12.7
  • JANコード
    4975180340955
  • トラスココード
    485-6023
  • ソケット内容(mm)
    12角:10、12、13、14、17、19、24
  • ラチェットハンドル内容
    RH-4ZR
  • ディープソケット内容(mm)
    6角:10、12、13、14、17、19、24
  • エクステンションバー内容
    EX-4075ZR、4150ZR、4250ZR
  • 質量(kg)
    3760

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

絶縁ソケットレンチセットのレビュー