ドラクロス(オートロック式)

ドラクロス(オートロック式)

通常単価:
549
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・使い込んでも先端が開かずブレードをしっかり保持するA型初の総焼入れホルダーです。
・ブレードの送りは細ピッチ(2.5ミリ)で最適な長さに調整できます。
・クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザインです。
・高精度感の新オートロックスライダーです。
・壁紙のおさえやスイッチプレートカバーのネジ外しに最適な焼入れ前爪付です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.38
  • 全長(mm)
    158
  • 適合替刃
    LB-30P・LB-30-50
  • JANコード
    4975364111777
  • トラスココード
    761-7801
  • 発注単位
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
発注単位

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

549

型番 : DC-A310BK
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 549
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.38
  • 全長(mm)
    158
  • 適合替刃
    LB-30P・LB-30-50
  • JANコード
    4975364111777
  • トラスココード
    761-7801
  • 仕様
    オートロック式

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ドラクロス(オートロック式)のレビュー