ドラE3(オートロック式)

ドラE3(オートロック式)

通常単価:
457
通常出荷日:
1日目

【特長】
・精緻なホビー作業などに最適な30度黒刃を標準搭載しています。
・ブレードの送りは細ピッチ(2.5ミリ)で最適な長さに調整可能です。
・一般のカッターの材料の3倍以上の硬度を持つ焼入れホルダーです。
・高精度感の新オートロックスライダーです。
・曲がりに強く長期にわたって精度を保ちます。
・ホチキスの針をはずしたり、マイクロドライバーとして活用できる焼入れ前爪付です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.38
  • 全長(mm)
    161
  • 適合替刃
    CBE-K10
  • JANコード
    4975364111760
  • トラスココード
    761-7810
  • 発注単位
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
発注単位

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

1日目

457

型番 : DC-E395BK
通常出荷日 1日目
通常単価 457
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.38
  • 全長(mm)
    161
  • 適合替刃
    CBE-K10
  • JANコード
    4975364111760
  • トラスココード
    761-7810
  • 仕様
    オートロック式