ドラフィンL579クイックバックS(オート・クイックバック式)

ドラフィンL579クイックバックS(オート・クイックバック式)

通常単価:
827
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ブレードがオートバックするので、開梱作業に最適です。
・エンドのフィンで突く・回す・抉じるなどが自在です。
・安全ロープ取付穴付です。
・替刃内蔵スペース付です。
・総焼入れメタル貫通ホルダーで強度3.5倍を実現しました※当社従来比
【用途】
・厚物切断用に。

(i)ご注意

  • 本製品に刃は付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    183
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
  • JANコード
    4975364111753
  • トラスココード
    761-7844
  • 発注単位
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
発注単位

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

2日目

827

型番 : DFC-L579-SW
通常出荷日 2日目
通常単価 827
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    183
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
  • JANコード
    4975364111753
  • トラスココード
    761-7844
  • 仕様
    オート・クイックバック式、L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ドラフィンL579クイックバックS(オート・クイックバック式)のレビュー