ドラフィンL561(ネジロック式)

ドラフィンL561(ネジロック式)

通常単価:
790
通常出荷日:
1日目

【特長】
・総焼入れメタル貫通ホルダーで強度3.5倍を実現しました。※当社従来比
・エンドのフィンで突く・回す・抉じるなどが自在です。
・安全ロープ取付穴付です。
【用途】
・厚物切断用に。

(i)ご注意

  • 本製品に刃は付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    181
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
  • JANコード
    4975364111746
  • トラスココード
    761-7836
  • 発注単位
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
発注単位

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

1日目

790

型番 : DFC-L561W
通常出荷日 1日目
通常単価 790
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    181
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
  • JANコード
    4975364111746
  • トラスココード
    761-7836
  • 仕様
    オートロック式、L型替刃(0.5mm厚×19mm幅)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ドラフィンL561(ネジロック式)のレビュー