ドラフィンL560(オートロック式)

ドラフィンL560(オートロック式)

通常単価:
834
通常出荷日:
1日目

【特長】
・総焼入れメタル貫通ホルダーで強度3.5倍を実現しました。※当社従来比
・エンドのフィンで突く・回す・抉じるなどが自在です。
・安全ロープ取付穴付です。
【用途】
・厚物切断用に。

(i)ご注意

  • 本製品に刃は付属していません。

基本スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    181
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
  • JANコード
    4975364111739
  • トラスココード
    761-7828
  • 発注単位
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
発注単位

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

1日目

834

型番 : DFC-L560W
通常出荷日 1日目
通常単価 834
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    181
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
  • JANコード
    4975364111739
  • トラスココード
    761-7828
  • 仕様
    オートロック式、L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ドラフィンL560(オートロック式)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    カッターの性能も申し分ないですが、エンドフィンがちょっとした作業に便利で、常に道具箱に入れています。しっかりしたプロダクトデザインに好感が持て、愛着が湧きます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。