(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

KDS 鋭黒刃小
  • 数量スライド割引

KDS 鋭黒刃小

通常単価:
142円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

KDSオリジナル替刃(小刃)。
【特長】
・熱処理によるバランス良さと独自の刃先角。
【用途】
・切れ味に優れた仕様。
・刃サイズ:80mm×9mm×厚0.5mm。
・紙切り用に最適。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
発注単位

絞り込み

  • 1PK(10枚)
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4954183128944
  • 4954183148027
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 000-1015
  • 376-1983
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1PK(10枚)
4954183148027
376-1983

2日目

160

型番 : SB-10BH
通常出荷日 2日目
通常単価 160
内容量 1PK(10枚)

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    替刃
  • 全長(mm)
    110
  • 適合本体
    S-14YE
  • JANコード
    4954183148027
  • トラスココード
    376-1983
  • 質量(g)
    30
  • RoHS ?
    6
1PK(10枚)
4954183128944
000-1015

在庫品1日目

当日出荷可能

142

  • 数量スライド割引
型番 : SB-10H
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 142
内容量 1PK(10枚)

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    替刃
  • 全長(mm)
    110
  • 適合本体
    S-14YE
  • JANコード
    4954183128944
  • トラスココード
    000-1015
  • 質量(g)
    30

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

カッターナイフセフティ(替刃)の仕様

SB-10H

寸法図

寸法図

品名品番刃厚重さ
剛白刃(小)10枚入SB-10H0.38mm30g

SB-10BH

寸法図

寸法図

品名品番刃厚重さ
鋭黒刃(小)10枚入SB-10BH0.38mm30g

商品担当おすすめ

セフティベース 画像

セフティベース

ムラテックKDS

デザインナイフ(青) 画像

デザインナイフ(青)

ムラテックKDS

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

よくあるご質問(FAQ)

質問: カッターナイフの選び方を教えて下さい。
回答: 用途別に適したカッター(刃)を選んでください。・S刃は紙切り用に適しています。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)