(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

“プラ切りカッター”替刃

“プラ切りカッター”替刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
239円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・プラスチックカッターM-500専用小刀刃。
【用途】
・模型工作やプラスチックのバリ取りに適します。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
発注単位

絞り込み

  • 1箱(6枚)
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 439-0695
  • 439-0687
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4904011017049
  • 4904011017056
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 20.000
  • 21.000
  • 解除
材質1

絞り込み

  • 刃:合金工具鋼(SKS-7)
  • 刃:合金工具鋼(SKS81)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1箱(6枚)
439-0687
4904011017049
20.000
刃:合金工具鋼(SKS81)

在庫品1日目

当日出荷可能

240

型番 : BM-1P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 240
内容量 1箱(6枚)

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚(mm)
    0.8
  • 適合本体
    M-500、M-500P
  • トラスココード
    439-0687
  • JANコード
    4904011017049
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    刃:合金工具鋼(SKS81)
  • 質量(g)
    20
1箱(6枚)
439-0695
4904011017056
21.000
刃:合金工具鋼(SKS-7)

在庫品1日目

当日出荷可能

239

型番 : BM-2P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 239
内容量 1箱(6枚)

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚(mm)
    0.8
  • 適合本体
    M-500、M-500P
  • トラスココード
    439-0695
  • JANコード
    4904011017056
  • 質量(g)
    21.000
  • 材質1
    刃:合金工具鋼(SKS-7)
  • 質量(g)
    21

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

“プラ切りカッター”替刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)