(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

カットワーク万能鋏

カットワーク万能鋏

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,800
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・薄紙からラス・トタン・鉄板などの切断に。針金切り付です。
・バネ式で長時間の作業を助けます。
・サビに強いニッケルメッキ加工です。
・軟鉄板0.5mm厚まで切断可能です。

基本スペック

  • 全長(mm)
    200
  • 刃長(mm)
    65
  • 切断能力:鉄板(mm)
    0.5
  • 刃厚(mm)
    3.5
  • JANコード
    4953981201057
  • トラスココード
    770-0059

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,800

型番 : DK300
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,800

スペック

  • 全長(mm)
    200
  • 刃長(mm)
    65
  • 切断能力:鉄板(mm)
    0.5
  • 刃厚(mm)
    3.5
  • JANコード
    4953981201057
  • トラスココード
    770-0059
  • 質量(g)
    170
  • 材質
    刃部:刃物用特殊鋼/ハンドル:塩化ビニール差し込み

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

金切鋏 画像

金切鋏

ドウカン

金切鋏 画像

金切鋏

ドウカン

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

カットワーク万能鋏のレビュー

評価 4.0 平均4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • シム調整用のシム板切り2017/09/05
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    グリップも手に馴染む感じでいい感じです
    シム板もサクサク切れて尚且つコスパが良い

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)