ボールポイント六角棒レンチセット(ロング)

ボールポイント六角棒レンチセット(ロング)

通常単価:
2,585
通常出荷日:
1日目

【特長】
・紛失を防ぎ、一目でサイズが分かるプラスチックホルダー付です。
・錆に強い黒色酸化被膜仕上です。
・ボール側は30度のアングルから作業できます。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
発注単位

絞り込み

  • 1S
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1S

1日目

2,585

型番 : JHW13609
通常出荷日 1日目
通常単価 2,585
内容量 1S

スペック

  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4547230099429
  • トラスココード
    755-1720
  • 材質
    特殊工具鋼
  • セット内容(mm)
    1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
  • セット内容(本)
    9
  • 質量(g)
    331

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ボールポイント六角棒レンチセット(ロング)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)