ディープ・オフセット・ボックススパナ

ディープ・オフセット・ボックススパナ
通常単価:
1,434円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・面接触でなめづらいダイナミックドライブを採用しています。
・ディープオフセットで作業時間を短縮させることができます。
【用途】
・ボルトナットの締め緩め。

型番

26 の型番候補があります候補を表示

型番
2M-6-7
2M-8-9
2M-8-10
2M-10-11
2M-10-13
2M-12-13
2M-13-17
2M-14-15
2M-16-17
2M-16-18
2M-17-19
2M-18-19
2M-19-22
2M-20-22
2M-21-23
2M-22-24
2M-24-26
2M-24-27
2M-25-28
2M-27-30
2M-27-32
2M-30-32
2M-32-36
2M-36-41
2M-41-46
2M-46-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
対辺寸法
(mm)
JANコード トラスココード 重量
(g)
入数

1,434円

1個

1日目

1656×77314151001209497-9494401個

1,447円

1個

1日目

1808×97314151001216 497-9516551個

1,567円

1個

1日目

1808×107314151001506 497-9508651個

1,581円

1個

1日目

19010×117314151001223 497-9257851個

1,799円

1個

1日目

19010×137314151001513 497-92651201個

1,665円

1個

1日目

21012×137314151001230 497-92731251個

2,080円

1個

1日目

24313×177314151343972 497-92901801個

1,799円

1個

1日目

22614×157314151001247 497-93031551個

2,017円

1個

1日目

24616×177314151001254 497-93112001個

2,333円

1個

1日目

24616×187314151001575 497-93201901個

2,206円

1個

1日目

26617×197314151000844 497-93382551個

2,248円

1個

2日目

26618×197314151001261 497-93462601個

2,797円

1個

1日目

29119×227314151000868 497-93543401個

2,608円

1個

1日目

29120×227314151001278 497-93623501個

2,994円

1個

1日目

30621×237314151001285 497-93713901個

3,198円

1個

1日目

30622×247314151001612 497-93894501個

3,514円

1個

1日目

32624×267314151001292 497-93974701個

3,325円

1個

1日目

32624×277314151000899 497-94015301個

3,683円

1個

1日目

33625×287314151001308 497-94195101個

4,323円

1個

1日目

35127×307314151001636 497-94276101個

4,245円

1個

1日目

35327×327314151001322 497-94356201個

4,245円

1個

お見積り

36230×327314151000929 497-94436501個

6,648円

1個

1日目

41632×367314151001667 497-94518501個

8,595円

1個

2日目

44436×417314151001681 497-946011701個

11,061円

1個

1日目

48341×467314151001704 497-947814501個

15,700円

1個

1日目

54146×507314151001711 497-948617001個

Loading...

  1. 1

基本情報

入数 1個

ディープ・オフセット・ボックススパナのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)