• 宅配会社の取り扱い荷量の増大が見込まれる繁忙期において、12月1日から出荷に関する変更(※)のご依頼についての受付は、 15時までとさせていただきます。
    ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    また、12月のお歳暮・クリスマスシーズンに伴い宅配荷物が増加しつつあり、お届け遅延が発生する地域が増えてきています。日数に余裕を持ってご注文いただきますようお願い申し上げます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

インパクト用パーツ

インパクト用パーツ

【特長】
・ワンタッチで取り付け可能です。
・差込角1-1/2 のインパクトソケットを固定します。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

型番
JHW8-2XS
JHW8-3XS
JHW8-4XS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径
(mm)
JANコード トラスココード 質量
(g)
発注単位

1,367円

1個 1日目 864547230105441757-8237161個

1,367円

1個 1日目 984547230105458757-8245161個

1,472円

1個 1日目 1114547230105465757-8253161個

Loading...

  1. 1

基本情報

適合差込角(mm) 38 発注単位 1個

インパクト用パーツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)