• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

インパクト用パーツ Oリング

インパクト用パーツ Oリング
通常単価:
527
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ロックピンが抜けないように抑えるリングです。
・6-2B、6-2Cのピンと併用してご使用ください。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

JHW6-1A

型番
JHW6-1A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
発注単位

527円

1個

1日目

1個

Loading...

  1. 1

基本情報

内径(mm) 44 適合差込角(mm) 19 JANコード 4547230104857
トラスココード 757-7648 発注単位 1個

インパクト用パーツ Oリングの型番JHW6-1Aのページです。
型番JHW6-1Aに関する仕様情報を記載しております。

JHW6-1Aで型番確定

インパクト用パーツ Oリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)