Z-EAL エクステンションバー

Z-EAL エクステンションバー
通常単価:
997円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
2760Z-50
2760Z-100
2760Z-150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS全長
(mm)
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 差込角(mm) 材質 質量
(g)

997円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6504991644010226481-9829-21.000-クロムモリブデン鋼(SCM435)21

1,288円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

61004991644010233481-980210039凹凸6.35クロムモリブデン鋼(SCM435)39

1,453円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

61504991644010240481-981115058凹凸6.35クロムモリブデン鋼(SCM435)58

Loading...

  1. 1

基本情報

単品・セット区分 単品 エクステンションバー 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 ソケット形状 ジョイント類
材質1 クロムモリブデン鋼(SCM435)

Z-EAL エクステンションバーのレビュー