Z-EAL ソケットレンチセット

Z-EAL ソケットレンチセット
通常単価:
19,602
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言えるソケットレンチです。
・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P2285Z

型番
P2285Z
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSプラスビットソケット内容
(mm)
マイナスビットソケット内容
(mm)
ヘックスビットソケット内容
(mm)
質量
(g)

19,602円

1個

1日目

61、2、35、63、4、5、6660

Loading...

  1. 1

基本情報

単品・セット区分 セット品 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 ソケット内容(mm) 4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
ハンドル内容 ラチェットハンドル(2725Z)、クイックスピンナー(2756Z)、ユニバーサルジョイント(2771Z)、エクステンションバー(2760Z-50:50mm、2760Z-150:150mm) セット内容(点) 26 JANコード 4991644009725
トラスココード 481-9853 質量(g) 660 セット内容(点) 26
ソケット内容(mm) 4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14 差込角(mm) 6.35

Z-EAL ソケットレンチセットの型番P2285Zのページです。
型番P2285Zに関する仕様情報を記載しております。

P2285Zで型番確定

Z-EAL ソケットレンチセットのレビュー