はかり

はかり
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,338
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・最小は0.1g単位、最大は2000gまで測定可能です。
・見やすいブルーのバックライト付きです。
・オートパワーオフ機能です。
【用途】
・重量測定。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MS-2000

型番
MS-2000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
付属品 精度 検定 センサー方式 電源 材質

2,338円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

140取扱説明書・0~500g:±0.5g・500~1000g:±1g・1000~2000g:±2g対象外ロードセル方式単4乾電池×2本(別売)ABS樹脂

Loading...

  1. 1

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 ひょう量(g) 2000
最小表示(g) 0.1 計量皿形状 角皿 乾電池対応 有り
パソコン接続機能 無し(接続不可) 計量皿寸法D(mm) 85 計量皿寸法W(mm) 85
プリンター接続機能 無し(接続不可) 防塵・防水機能 無し 分解能(g) 0.1
測定範囲(g) 0~2000 幅(mm) 95 奥行(mm) 150
高さ(mm) 24 JANコード 4983621490176 トラスココード 491-7537

はかりの型番MS-2000のページです。
型番MS-2000に関する仕様情報を記載しております。

MS-2000で型番確定

はかりのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    数グラムを量るのに購入しました。当たり前ですが、グラム数が小さいほど精度が低いので、ちょっと手を触れるとひとメモリ分変わってしまいます。
    キャリブレーションの正確性は確認する手段がないのでそのまま使っていますが、2kgまで量れるので他の目的にも使いやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。