プリセットタイマー100分計

プリセットタイマー100分計
通常単価:
2,989
通常出荷日:
1日目

【特長】
・使いたい時間を4つまで設定、記憶できます。
・便利な防滴タイプです。
【用途】
・美容院・病院に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

5366

型番
5366
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量
(g)
品目 電源 特長 用途 仕様

2,989円

1個

1日目

52TANITA プリセットタイマー100分計 5366ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個・使いたい時間を4つまで設定、記憶できます。・便利な防滴タイプです。美容院・病院にマグネットあり

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ タイマー 最大計時 99分59秒 最小計時(秒) 1
寸法(横)(mm) 80 寸法(縦)(mm) 80 材質 ABS
厚み(mm) 14 JANコード 4904785536616 トラスココード 765-8419

プリセットタイマー100分計の型番5366のページです。
型番5366に関する仕様情報を記載しております。

5366で型番確定

プリセットタイマー100分計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)