ブラックライト S-35LC

ブラックライト S-35LC
通常単価:
185,024
通常出荷日:
1日目

【特長】
・LED型ブラックライトで瞬時点灯・長寿命・省エネルギーな商品です。
・近接でも広い照射が可能です。
・新設計リフレクターにより、ムラのない照射ができます。
・ハレーションカットフィルター装着により、無駄な反射を抑制しています。
【用途】
・蛍光磁粉探傷及び蛍光浸透探傷、油漏れ検査に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S-35LC

型番
S-35LC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(kg)
紫外線強度 LED寿命 ケーブル

185,024円

1個

1日目

44500μW/[平方センチメートル](距離381mm)10000時間(設計寿命)1次側2.5m/2次側3m

Loading...

  1. 1

基本情報

規格 JIS Z 2320-3、JIS Z 2323、ASME Sec.V、ASTM E1417、ASTM E1444 電源(V) AC100 トラスココード 764-4604

ブラックライト S-35LCの型番S-35LCのページです。
型番S-35LCに関する仕様情報を記載しております。

S-35LCで型番確定