温湿度計 PC-7980GTI

温湿度計 PC-7980GTI

通常単価:
3,530
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・熱中症暑さ指数を5段階で表示します。
・設定したWBGT値でアラームを鳴らす警報機能付です。
・季節性インフルエンザ指数を3段階で表示します。
・今日と前日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示します。
【用途】
・工場・事務所・日常生活等の熱中症とインフルエンザ予防に
・熱中症WBGT値と季節性インフルエンザ指数が見れる為、季節を選ばず年間を通して使用できます

基本スペック

  • 商品タイプ
    モニター
  • 幅×奥行×高さ(mm)
    100×17×120
  • 電源
    単4形電池×2本
  • 測定範囲温度(℃)
    -9.9~50
  • 測定範囲湿度(%RH)
    20~90
  • JANコード
    4974425100835
  • トラスココード
    7​6​4​-​8​9​1​0 / 764-8910

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

3,530

型番 : PC-7980GTI
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,530

スペック

  • 商品タイプ
    モニター
  • 幅×奥行×高さ(mm)
    100×17×120
  • 電源
    単4形電池×2本
  • 測定範囲温度(℃)
    -9.9~50
  • 測定範囲湿度(%RH)
    20~90
  • JANコード
    4974425100835
  • トラスココード
    7​6​4​-​8​9​1​0 / 764-8910
  • 質量(g)
    143