静電気センサー センサー単体

静電気センサー センサー単体

通常単価:
157,500
通常出荷日:
1日目

【特長】
・センサー本体単体
・静電気帯電電圧の測定
・赤色LEDランプによる測定距離ガイド付です。
・718Aチャージャー(品番:718CH)(品番:718CH)を利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
【用途】
・帯電電位測定。

基本スペック

  • 商品タイプ
    静電気測定器
  • その他
    オプション
  • 幅(mm)
    61
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    105
  • 測定範囲(kV)
    0~20
  • 電源
    積層型9V乾電池(6F22)×1本(別売)
  • 測定精度
    ±0.5%
  • 測定距離
    25.4mm
  • JANコード
    0051138716318
  • トラスココード
    410-6857
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
718
1台

1日目

157,500

型番 : 718
通常出荷日 1日目
通常単価 157,500
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    静電気測定器
  • その他
    オプション
  • 幅(mm)
    61
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    105
  • 測定範囲(kV)
    0~20
  • 電源
    積層型9V乾電池(6F22)×1本(別売)
  • 測定精度
    ±0.5%
  • 測定距離
    25.4mm
  • JANコード
    0051138716318
  • トラスココード
    410-6857
  • 使用温度範囲
    5~35℃
  • 使用湿度範囲
    80%RH以下の屋内
  • 質量(g)
    128

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

静電気センサー センサー単体のレビュー