デジタルマルチメーター テストリード

デジタルマルチメーター テストリード
通常単価:
1,066
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

カスタムのデジタルマルチメーター テストリードです。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ATL-2

型番
ATL-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)

1,066円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

60/組

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他アクセサリ 直流電圧(V) 0~1000 交流電圧(V) 0~750
直流電流(A) 0~20 交流電流(A) 20 抵抗(Ω) 30M
JANコード 4983621950045 トラスココード 756-7073

デジタルマルチメーター テストリードの型番ATL-2のページです。
型番ATL-2に関する仕様情報を記載しております。

ATL-2で型番確定

デジタルマルチメーター テストリードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)