ナイトビジョンエクイノクスZ(6倍)

ナイトビジョンエクイノクスZ(6倍)
通常単価:
86,000
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・静止画と動画の撮影も可能です。
・デジタル暗視で解像度も高く、夜間はモノクロ造影、昼間はカラー造影での撮影が可能です。
【用途】
・夜間などの暗闇での人・場所・物の監視や確認に。
・肉眼では見えない暗い場所での観測や監視に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

260150

型番
260150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 仕様

86,000円

1個

1日目

当日出荷可能

本体:アルミダイキャストABS樹脂、ラバー・第2世代相当・望遠倍率:6倍・実倍率4倍に対して1~3倍のデジタルズーム機能

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他光学機器 倍率(倍) 6 ライト有無
スケール有無 レンズ寸法(mm) 50 最大探知能力 305m
防水性能 IPX4 電源 単3乾電池4本(付属) 実視界(°) 3.9
幅×奥行×全高(mm) 105×208×62 質量(g) 765 JANコード 4580313187132
トラスココード 772-5124

ナイトビジョンエクイノクスZ(6倍)の型番260150のページです。
型番260150に関する仕様情報を記載しております。

260150で型番確定

ナイトビジョンエクイノクスZ(6倍)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)