ナイトビジョンエクイノクスZ(4.5倍)

ナイトビジョンエクイノクスZ(4.5倍)
通常単価:
77,000
通常出荷日:
1日目

【特長】
・静止画と動画の撮影も可能です。
・デジタル暗視で解像度も高く、夜間はモノクロ造影、昼間はカラー造影での撮影が可能です。
【用途】
・夜間などの暗闇での人・場所・物の監視や確認に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

260140

型番
260140
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 仕様

77,000円

1個

1日目

本体:アルミダイキャストABS樹脂、ラバー・第2世代相当・望遠倍率:4.5倍・実倍率4倍に対して1~3倍のデジタルズーム機能

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他光学機器 倍率(倍) 4.5 ライト有無
スケール有無 レンズ寸法(mm) 40 最大探知能力 229m
防水性能 IPX4 電源 単3乾電池4本(付属) 実視界(°) 5.4
幅×奥行×全高(mm) 105×200×58 質量(g) 623 JANコード 4580313187125
トラスココード 772-5116

ナイトビジョンエクイノクスZ(4.5倍)の型番260140のページです。
型番260140に関する仕様情報を記載しております。

260140で型番確定

ナイトビジョンエクイノクスZ(4.5倍)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)