ズームコンパクト双眼鏡

ズームコンパクト双眼鏡
通常単価:
7,989
通常出荷日:
1日目

【特長】
・見る対象に合わせて倍率を変えられるズームタイプです。
・倍率10-30倍レンズサイズ25mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ZM30252

型番
ZM30252
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)

7,989円

1個

1日目

280

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 双眼鏡 倍率(倍) 10~30 レンズ寸法(mm) 25
近距離 4.5 JANコード 4963008613039 トラスココード 470-1356

ズームコンパクト双眼鏡の型番ZM30252のページです。
型番ZM30252に関する仕様情報を記載しております。

ZM30252で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)