スタンドマイクロスコープ(目盛付)

スタンドマイクロスコープ(目盛付)
通常単価:
13,899
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・小型で携帯性に優れた卓上計測顕微鏡です。
・スケール内蔵タイプです。
【用途】
・表面の形状検査。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2008-75

型番
2008-75
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ マイクロスコープ 倍率(倍) 75 最小目盛(mm) 0.01
測定範囲(mm) 1 質量(g) 83 トラスココード 102-5571

スタンドマイクロスコープ(目盛付)の型番2008-75のページです。
型番2008-75に関する仕様情報を記載しております。

2008-75で型番確定

スタンドマイクロスコープ(目盛付)のレビュー