LEDスタンドルーペ SL-23

LEDスタンドルーペ SL-23
通常単価:
6,488
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

卓上で使えるLEDスタンドルーペ。
【特長】
・倍率は2倍、ポイントレンズは5倍。
・電池式なのでコードレスで使用可能(単三電池×3本使用)。
・連続点灯時間は8時間。
・300mmのフレキシブルアームで自由自在に角度を調節可能。
・レンズ:アクリル。
【用途】
・暗い場所での作業や読書に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SL-23

LEDスタンドルーペの特長

2倍レンズの見え方

2倍レンズの見え方

5倍レンズの見え方

5倍レンズの見え方

目に優しいLEDライトを装備

目に優しいLEDライトを装備

製品仕様

品番SL-23
照明レンズLED2灯
レンズ倍率2倍(ポイントレンズ:5倍)
レンズ径φ105mm(ポイントレンズ:φ22mm)
重量771g
電源方式単三乾電池3本(別売)
フレキシブルアーム全長300mm
型番
SL-23
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量
(g)
電池 照明方式

6,488円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

771単3乾電池×3本(別売)照明方式:レンズLED2球

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

端末修理用ツールキット DK-82 画像

端末修理用ツールキット DK-82

エンジニア

端末機の修理作業に必要なツールをコンパクトに収納したツールキット

鉄腕ハサミDP 画像

鉄腕ハサミDP

エンジニア

刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性を向上

精密ドライバー DM 画像

精密ドライバー DM

エンジニア

ポケットサイズの精密ドライバーセット

基本情報

倍率(倍) 2 レンズ寸法(mm) 105 アーム長さ(mm) 300mm
JANコード 4989833058234 トラスココード 408-4608

LEDスタンドルーペ SL-23の型番SL-23のページです。
型番SL-23に関する仕様情報を記載しております。

SL-23で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)