倒立顕微鏡

倒立顕微鏡
通常単価:
1,904,000
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・コンパクトな筐体ながらもサンプルの大小問わず観察することができます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AXIOVERTA1-MAT

型番
AXIOVERTA1-MAT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS観察可能高さ
(mm)
作動距離
(mm)
電源
(V)
消費電力
(W)
質量
(kg)

1,904,000円

1個

お見積り

6制限なし対応レンズによるAC10080VA21

Loading...

  1. 1

基本情報

落射照明 詳細参照 商品タイプ 倒立顕微鏡 総合倍率(倍) 50~500
透過照明 対物レンズ(倍) 5、10、20、50 接眼レンズ(倍) WF10
視野数(mm) 23 サイズ(mm) 幅:220×奥行:560×高さ:355 落射照明詳細 12V100Wハロゲンランプ
トラスココード 764-6623 奥行(mm) 560 高さ(mm) 355
幅(mm) 220 質量(g) 21000.0 観察可能高さ(mm) 制限なし
作動距離(mm) 対物レンズによる 視野数(mm) 23 接眼レンズ(倍) WF10
対物レンズ(倍) 5、10、20、50 電源 AC100V

倒立顕微鏡の型番AXIOVERTA1-MATのページです。
型番AXIOVERTA1-MATに関する仕様情報を記載しております。

AXIOVERTA1-MATで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)