蛍光顕微鏡

蛍光顕微鏡
通常単価:
757,067
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・専用に開発した対物レンズは、視野の隅々までフラットで歪みのない、クラス最高の光学性能を実現しました。
・位相差・暗視野への幅広い拡張性を備え、教育や検査を目的とする多様な用途に柔軟に対応します。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PRIMO-STAR-ILED

型番
PRIMO-STAR-ILED
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS観察可能高さ
(mm)
作動距離
(mm)
電源
(V)
消費電力
(W)
補足 質量
(kg)

757,067円

1個

お見積り

6対物レンズによる対物レンズによるAC10070VA透過光明視野、固定ケーラー照明8.2

Loading...

  1. 1

基本情報

落射照明 詳細参照 商品タイプ 蛍光顕微鏡 総合倍率(倍) 100~1000
透過照明 詳細参照 対物レンズ(倍) 10・20・40・100 接眼レンズ(倍) WF10
視野数(mm) 18 サイズ(mm) 幅:186×奥行:435×高さ:470 落射照明詳細 40W
透過照明詳細 6V3W(LED) トラスココード 764-6631 奥行(mm) 435
高さ(mm) 470 幅(mm) 186 質量(g) 8200.0
観察可能高さ(mm) 対物レンズによる 視野数(mm) 18 接眼レンズ(倍) WF10
対物レンズ(倍) 10・20・40・100 電源 AC100V

蛍光顕微鏡の型番PRIMO-STAR-ILEDのページです。
型番PRIMO-STAR-ILEDに関する仕様情報を記載しております。

PRIMO-STAR-ILEDで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)