液晶モニタ搭載LCDデジタル顕微鏡Tetraview

液晶モニタ搭載LCDデジタル顕微鏡Tetraview
通常単価:
64,800
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・小さい微生物や物質などを拡大して最大1600倍で観察可能です。
・LCD液晶モニタで観察可能で、さらに、静止画・動画の撮影や保存が可能です。
・タッチパネル液晶で簡単操作できます。
・500万画素の高画質です。
・TV出力ケーブルでTVの大画面での観察が可能です。
・倍率40/100/200/400倍、デジタルズーム40~1600倍、4.3インチタッチセンサー、500万画素
【用途】
・肉眼では見えないものや小さいものを拡大して観察。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CE44347

型番
CE44347
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(kg)
仕様 セット内容 画素数 液晶サイズ
(インチ)
電源
(V)

64,800円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.9インターフェースPC接続・USB2.0サンプルプレパラート、キャリングケース、ACアダプター、TV出力ケーブル、USBケーブル、SDカード(2GB)カメラ部:500万4.3AC100

Loading...

  1. 1

基本情報

落射照明 詳細参照 商品タイプ LCDデジタル顕微鏡 総合倍率(倍) 40~1600
透過照明 詳細参照 対物レンズ(倍) 4、10、20、40 幅×奥行×高さ(mm) 140×178×330
落射照明詳細 6W 透過照明詳細 6W トラスココード 773-7971

液晶モニタ搭載LCDデジタル顕微鏡Tetraviewの型番CE44347のページです。
型番CE44347に関する仕様情報を記載しております。

CE44347で型番確定

液晶モニタ搭載LCDデジタル顕微鏡Tetraviewのレビュー