ラインレーザー プロジェクター5

ラインレーザー プロジェクター5
通常単価:
16,637
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
・3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
・台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
【用途】
・石こうボードや木材などの切断の際の目印として。
・材料をそろえる際の位置あわせガイドとして。
・機械設置の際の位置表示に。
・傾斜(斜め)取付けの際のラインに。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LLP-5

型番
LLP-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット内容・付属品 発注単位

16,637円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ1個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ レーザー墨出器 光源 635nm赤色半導体レーザー 光出力 5mW以下
ライン精度 ±1mm/5m(直線性) サイズ(mm) 62×57×32 JANコード 4954183156466
トラスココード 363-4531 発注単位 1個

ラインレーザー プロジェクター5の型番LLP-5のページです。
型番LLP-5に関する仕様情報を記載しております。

LLP-5で型番確定

ラインレーザー プロジェクター5のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    板金加工の切断補助の為に購入しました。
    回転箇所が多いので柔軟に目印を表示できる点がとても便利です。
    台座がマグネットの為、取付も楽でした。
    非常に重宝しております。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。