超硬チップ付センターポンチ

超硬チップ付センターポンチ
通常単価:
1,859円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高品質の鋼材を使用した、超硬チップ付きのセンターポンチです。
・抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
430-121-0
434-131-0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
直径
(mm)
先端径
(mm)
JANコード トラスココード 特長 質量
(g)

1,859円

1個

お見積り

1201034049002024245766-2947・高品質の鋼材を使用した、超硬チップ付きのセンターポンチです。・抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。67

2,882円

1個

お見積り

1301444049002024252766-3099・高品質の鋼材を使用した、超硬チップ付きのセンターポンチです。・抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。142

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 手動ポンチ 材質(先端部) 超硬チップ 硬度 HRA86

超硬チップ付センターポンチのレビュー