(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動センターポンチ スペアピン

自動センターポンチ スペアピン
通常単価:
637円~
通常出荷日:
1日目~

【用途】
・自動センターポンチ用の替えピンです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
439-129
439-130
439-131
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピン直径
(mm)
JANコード トラスココード 摘要 ピン直径(mm) 質量(g) 用途 仕様 質量
(g)

637円

1個

1日目

3.54049002024139766-3129430-2293.54.000自動センターポンチ用の替えピンです。430-229用4

897円

1個

2日目

44049002013034766-3137430-2304.05.000自動センターポンチ用の替えピンです。430-230用5

1,088円

1個

2日目

64049002024153766-3145430-2316.012.000自動センターポンチ用の替えピンです。430-231用12

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 替先 材質(先端部) その他 材質(詳細) クロムバナジウム鋼
材質1 クロムバナジウム鋼

自動センターポンチ スペアピンのレビュー