セッティングメジャー(粘着テープ付)

セッティングメジャー(粘着テープ付)
通常単価:
688
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・粘着テープ付フラットテープです。
・カットが自由にできます。
・数字を左から右に配置しています。
【用途】
・作業台、機械などへの取り付け。
・屋外設備、バカボー、水槽などの基準目盛用。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SST10-02BP

型番
SST10-02BP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
テープ幅
(mm)
目盛 数字 質量
(g)
補足

688円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

210正目盛10mmピッチ25材質:ステンレス(SUS420)

Loading...

  1. 1

基本情報

目盛りピッチ上段(mm) 1 材質 ステンレス 全長(mm) 2000
幅(mm) 10 厚み(mm) 0.3 JANコード 4954183157234
トラスココード 376-2017

セッティングメジャー(粘着テープ付)の型番SST10-02BPのページです。
型番SST10-02BPに関する仕様情報を記載しております。

SST10-02BPで型番確定

セッティングメジャー(粘着テープ付)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 作業台の側面に貼って作業効率を向上2019/08/08
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    部内の皆がしばしば商品のサンプルをダンボールに梱包して海外に出荷するのですが、運送会社にサイズを申請する必要があり、そのたびに1個しかない共用の巻き尺を探す羽目に......この商品のおかげで探す手間が省け、サイズも一目瞭然で、部内に散らかっていた梱包部材などもセッティングメジャーを貼ってから「作業台」と呼ばれるようになった空きデスクの周囲に纏めて置くようになり片付きました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。