スケール

スケール
通常単価:
1,604
通常出荷日:
2日目

【特長】
・両端の50mmは0.5mm目盛です。
・0スタートで読み出しができます。
・目盛の裏の形状は、インクがにじみにくく定規をつかみやすい形状です。
・目盛はレーザー微細加工による精度が高く(0.01mm以下)、目盛の剥がれがないスケールです。

(i)ご注意

  • カッティングスケールではございません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MS-300P

型番
MS-300P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)

1,604円

1個

2日目

72

Loading...

  1. 1

基本情報

目盛りピッチ下段(mm) 5 目盛りピッチ上段(mm) 1 材質 アルミ
全長(mm) 310 幅(mm) 35 厚み(mm) 4.4
呼び寸法(mm) 310 JANコード 4904011013560 トラスココード 408-0211
下段(ピッチ) 5mm 呼び寸法(mm) 310 厚さ(mm) 4.4
上段(ピッチ) 1mm 全長(mm) 310 幅(mm) 35
質量(g) 72.000 材質1 アルミ

スケールの型番MS-300Pのページです。
型番MS-300Pに関する仕様情報を記載しております。

MS-300Pで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)