小型ダイヤルゲージ

小型ダイヤルゲージ
通常単価:
5,793
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。
【用途】
・比較測定用。治具への取り付けなど。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1003T

型番
1003T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目盛仕様 質量
(g)
取付軸径
(mm)
文字盤径
(mm)

5,793円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0-50-060836

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 標準型 表示方式 ダイヤル 目量・最小表示(mm) 0.01
測定範囲(mm) 0~4 測定力(N) 1.4以下 コードNo・符号・パーツNo 1003T
JANコード 4946368668611 トラスココード 452-3857

小型ダイヤルゲージの型番1003Tのページです。
型番1003Tに関する仕様情報を記載しております。

1003Tで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)