(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

5Cコレット

5Cコレット
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
14,477
通常出荷日:
11日目

【特長】
・スーパーコレットチャック(SAC-25・SAC-25U)用のコレットです。

型番

45 の型番候補があります候補を表示

型番
5C-3.0
5C-3.5
5C-4.0
5C-4.5
5C-5.0
5C-5.5
5C-6.0
5C-6.5
5C-7.0
5C-7.5
5C-8.0
5C-8.5
5C-9.0
5C-9.5
5C-10.0
5C-10.5
5C-11.0
5C-11.5
5C-12.0
5C-12.5
5C-13.0
5C-13.5
5C-14.0
5C-14.5
5C-15.0
5C-15.5
5C-16.0
5C-16.5
5C-17.0
5C-17.5
5C-18.0
5C-18.5
5C-19.0
5C-19.5
5C-20.0
5C-20.5
5C-21.0
5C-21.5
5C-22.0
5C-22.5
5C-23.0
5C-23.5
5C-24.0
5C-24.5
5C-25.0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
保持可能刃径
(mm)
トラスココード 質量
(kg)
適合機種 材質

14,477円

1個

11日目

3756-3027300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

3.5756-3035300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

4756-3043300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

4.5756-3051300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

5756-3060300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

5.5756-3078300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

6756-3086300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

6.5756-3094300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

7756-3108300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

7.5756-3116300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

8756-3124300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

8.5756-3132300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

9756-3141300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

9.5756-3159300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

10756-2721300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

10.5756-2730300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

11756-2748300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

11.5756-2756300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

12756-2764300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

12.5756-2772300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

13756-2781300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

13.5756-2799300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

14756-2802300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

14.5756-2811300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

15756-2829300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

15.5756-2837300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

16756-2845300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

16.5756-2853300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

17756-2861300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

17.5756-2870300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

18756-2888300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

18.5756-2896300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

19756-2900300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

19.5756-2918300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

20756-2926300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

20.5756-2934300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

21756-2942300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

21.5756-2951300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

22756-2969300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

22.5756-2977300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

23756-2985300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

23.5758-9964300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

24756-2993300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

24.5756-3001300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

14,477円

1個

11日目

25756-3019300SAC-25-5C、SAC-25U-5CS45C焼入れ

Loading...

  1. 1

基本情報

商品分類 付属品・アクセサリ類

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)