(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーエアーコレットチャック SAC型 コレット移動型

スーパーエアーコレットチャック SAC型 コレット移動型
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
144,490
通常出荷日:
11日目

【特長】
・特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
・L型ボディーで、縦・横位置で使用できます。
・コレットの上下移動でワークの締緩をします。

(i)ご注意

  • 本品にコレットは付属していません。対応するコレットについてはここをご覧ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SAC-25-5C

型番
SAC-25-5C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?質量
(kg)

144,490円

1個

11日目

67.5

Loading...

  1. 1

基本情報

商品分類 付属品・アクセサリ類 保持可能刃径(mm) 3~25 全長(mm) 185
把握力(kN) 11.18 全高(mm) 134 チャック外径(mm) 115
トラスココード 756-3167 質量(g) 7500.0 材質1 FC250

スーパーエアーコレットチャック SAC型 コレット移動型の型番SAC-25-5Cのページです。
型番SAC-25-5Cに関する仕様情報を記載しております。

SAC-25-5Cで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

スーパーエアーコレットチャック SAC型 コレット移動型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)