(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

プルボルト専用脱着工具プル丸 プル丸専用バー

プルボルト専用脱着工具プル丸 プル丸専用バー
通常単価:
1,738
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。
・PM-BT-30Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。
【用途】
・プル丸専用バー。
・プルボルトBT30用レンチプル丸専用バー

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PMB-BT30

型番
PMB-BT30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
規格 材質

1,738円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

150PM-BT30-B用S45C

Loading...

  1. 1

基本情報

商品分類 付属品・アクセサリ類 主軸種類 BT30番 質量(g) 120
トラスココード 760-7300

プルボルト専用脱着工具プル丸 プル丸専用バーの型番PMB-BT30のページです。
型番PMB-BT30に関する仕様情報を記載しております。

PMB-BT30で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

プルボルト専用脱着工具プル丸 プル丸専用バーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)