• 6/18に発生した大阪北部を中心とする地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により、一部の商品でお届けに遅れが生じております。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

アルミ用スパイラルタップ(ユニファイねじ・細目タイプ) 大径タイプ

アルミ用スパイラルタップ(ユニファイねじ・細目タイプ) 大径タイプ
通常単価:
9,821円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・アルミ、アルミ合金、マグネシウム合金などに適しています。
・谷底の丸みが無い以外はISO3161の規格に準拠しており、航空業界に最適です。
【用途】
・止まり穴加工用
・被切削材:アルミ合金、純銅、熱可塑性プラスチック
【材質】
・高速度鋼(HSS-E)

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
155322
155331
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) シャンク径
(mm)
シャンク四角部
(mm)
下穴径
(mm)
トラスココード 精度

10,532円

1個

1日目

1/297.011.55762-68433B

9,821円

1個

1日目

7/1686.210.00762-69323B

Loading...

  1. 1

基本情報

ピッチ (P)、山数(mm) 1.27 食付き部山数(Lcf) 2.5P タップ種類 スパイラルタップ
穴種類 止り穴用 コーティング有無 全長(L)(mm) 100
ねじ長(mm) 14

アルミ用スパイラルタップ(ユニファイねじ・細目タイプ) 大径タイプのレビュー