• 金型用CAD ライブラリーMold EX-Press DVDは、通常どおりご利用いただけるようになりました。詳しくはこちらをご確認ください。

スパイラルタップ パラデュア W SH TiNコーティング(メートルねじ用・並目タイプ)

スパイラルタップ パラデュア W SH TiNコーティング(メートルねじ用・並目タイプ)

【特長】
・ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。
・切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCにまで適しています。
・深ねじ用です。
【用途】
・止まり穴加工用。
・被削材:軟質材料および低・中合金鋼。
【材質】
・高速度鋼(HSS-E)

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

型番
JC2151705-M4X0.5
JC2151705-M5X0.5
JC2151705-M6X0.5
JC2151705-M6X0.75
JC2156705-M8X1
JC2156705-M10X1
JC2156705-M10X1.25
JC2156705-M12X1
JC2156705-M12X1.5
JC2156705-M12X1.25
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) ピッチ (P)、山数
(mm)
全長(L)
(mm)
シャンク径
(mm)
ねじ長
(mm)
下穴径
(mm)
JANコード トラスココード シャンク四角部
(mm)

2,427円

1個 1日目 M40.5525.583.504042446199791390-92554.5

2,612円

1個 1日目 M50.5626104.504042446199807390-92634.5

3,489円

1個 1日目 M60.5626105.504042446199814390-92714.5

2,989円

1個 1日目 M60.75626105.254042446199821390-92804.5

3,743円

1個 1日目 M81706.2127.004042446199838390-93445.0

5,235円

1個 1日目 M101707129.004042446199845390-92985.5

4,484円

1個 1日目 M101.25757158.754042446199852390-93015.5

7,955円

1個 1日目 M121708.51311.004042446199869390-93106.5

5,966円

1個 1日目 M121.5828.51310.504042446199883390-93366.5

6,961円

1個 1日目 M121.25808.51310.754042446199876390-93286.5

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 メートル 食付き部山数(Lcf) 2~3P タップ種類 スパイラルタップ
穴種類 止り穴用 コーティング有無 コーティング種類 TiN
精度 6H

スパイラルタップ パラデュア W SH TiNコーティング(メートルねじ用・並目タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)