スパイラルタップ パラデュア イノックス(メートルねじ用)

スパイラルタップ パラデュア イノックス(メートルねじ用)

【特長】
・ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。
・切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
【用途】
・止まり穴加工用。
・被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
【材質】
・高速度鋼(HSS-E)

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

型番
JC20513-M3
JC20513-M4
JC20513-M5
JC20513-M6
JC20563-M8
JC20563-M10
JC20563-M12
JC20563-M16
JC20563-M20
JC20563-M24
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) ピッチ (P)、山数
(mm)
全長(L)
(mm)
シャンク径
(mm)
ねじ長
(mm)
下穴径
(mm)
JANコード トラスココード シャンク四角部
(mm)

1,764円

1個 1日目 M30.546462.54042446200152387-86603.2

1,705円

1個 1日目 M40.752573.34042446200169387-86784.0

1,832円

1個 1日目 M50.8605.584.24042446200176387-86864.5

2,089円

1個 1日目 M61626105.04042446200183387-86944.5

2,612円

1個 1日目 M81.25706.2126.84042446200190387-87915.0

3,139円

1個 1日目 M101.5757158.54042446200206387-87755.5

4,172円

1個 1日目 M121.75828.51610.24042446200213387-87836.5

4,989円

1個 1日目 M1629512.52014.04042446200220390-909310.0

6,912円

1個 1日目 M202.5105152517.54042446200244390-910712.0

8,989円

1個 1日目 M243120193021.04042446200251390-911515.0

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 メートル 食付き部山数(Lcf) 2~3P タップ種類 スパイラルタップ
穴種類 止り穴用 コーティング有無 コーティング種類 その他
精度 6HX

スパイラルタップ パラデュア イノックス(メートルねじ用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)