丁番ドリル用交換ドリル

丁番ドリル用交換ドリル
通常単価:
457
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

丁番ドリル専用の交換ドリル。
【特長】
・丁番・サッシ枠等の下穴あけに。
・先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央に下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められる。
・ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能。
【用途】
・被削材:丁番、アルミサッシ枠。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

丁番ドリル用交換ドリルの特長

丁番ドリル用交換ドリル:関連画像

商品参考図。

丁番ドリル用交換ドリル:関連画像

使用例:サッシ枠に。

丁番ドリル用交換ドリル:関連画像

使用例:ドア等の丁番に。

丁番ドリル用交換ドリル:関連画像

ほぼ中央に下穴あけができ、きれいに手早く木ネジが止められる。

丁番ドリル用交換ドリル:関連画像

ドリル先端のガイド部がネジ穴にフィットする形状。補強金具止め、ヒートン・釘のガイド穴あけにも使える。

ドリルの交換方法

丁番ドリル用交換ドリル:関連画像

1.付属の六角棒レンチで、止めネジをゆるめる。(止めネジを無くさないようにご注意下さい。)

丁番ドリル用交換ドリル:関連画像

2.六角シャンクを持ち、本体とドリルを外す。

丁番ドリル用交換ドリル:関連画像

3.交換用のドリルの平らな面を、ネジ穴に合わせてシャンクに差し込む。

丁番ドリル用交換ドリル:関連画像

4.本体に収め、六角棒レンチで止めネジを締める。

製品番号 適応ネジサイズ(㎜) 重量(g)
EHD-1.5D 2.1~2.7 3
EHD-2.0D 3.1~4.8 3
 
製品番号 溝長 (mm) ドリル寸法 (mm) 台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質 保証トルク (N・m)
EHD-1.5D 23 φ1.5×48 90×40 ハイス鋼 47
EHD-2.0D 24 φ2.0×4.9 90×40 ハイス鋼 47

使用上の注意

  • 作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
  • 作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
  • 木工用ですので、用途以外の素材には使用しないで下さい。
  • インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
型番
EHD-1.5D
EHD-2.0D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
ドリル径
(mm)
JANコード トラスココード

457円

1個

3日目

481.51.54975180584205387-2475

457円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

49224975180584212387-2491

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

超硬自動ポンチ AP-150・AP-180 画像

超硬自動ポンチ AP-150・AP-180

トラスコ中山

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で作業可能。

パーツケース(仕切なしタイプ) 画像

パーツケース(仕切なしタイプ)

トラスコ中山

工具箱やキャビネットの中の整理整頓に最適。フタ・底・止具はめ込み式で優れた耐久性。