スパイラルステップドリル(2枚刃タイプ)

スパイラルステップドリル(2枚刃タイプ)
通常単価:
6,989円~
通常出荷日:
3日目

穴あけ、修正に無くてはならないドリル。
【特長】
・いろいろなサイズの穴あけと穴の拡大・修正に。
・スパイラル形状で切れ味鋭く、耐久性にも優れる。
・抜け防止ストッパー付きのため、安全に効率的に作業ができる。
・六角シャンク軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付できる。
【用途】
・鉄板2mmステンレス板1mm程度の色々なサイズの穴あけや加工に最適。
・プラスチック、木材の穴あけや加工にも使用できる。
・分電盤の穴あけに使用できる。
・(16・18・20・22mmは)デッキ・インサートボルトの下穴あけに最適。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

電動ドリル用六角シャンク スパイラルステップドリルの特長

商品参考図(ESD-630S)

商品参考図(ESD-630S)

軽い切れ味、スパイラル刃形状

軽い切れ味、スパイラル刃形状

安心の穴あけ、抜け防止ストッパー

安心の穴あけ、抜け防止ストッパー

穴あけ、面取り同時加工に

穴あけ、面取り同時加工に

穴の拡大、長穴加工に

穴の拡大、長穴加工に

パイプ等局面の穴あけに

パイプ等局面の穴あけに

仕様

寸法図

寸法図

製品番号全長L(mm)重量(g)
ESD-616S73.038
ESD-422S85.075
ESD-630S83.0130
製品番号穴あけサイズφ(mm)径間ピッチ(mm)段数台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
ESD-616S6・7・8・9・10・1112・13・14・15・16 3.511135×50コバルトハイス
ESD-422S4・6・8・10・12・1416・18・20・22510135×50コバルトハイス
ESD-630S 6・9・11・13・1517・19・21・24・27・30311135×50コバルトハイス

特長

  • いろいろなサイズの穴あけと穴の拡大・修正に。
  • スパイラル形状で切れ味鋭く、耐久性にも優れる。
  • 抜け防止ストッパー付きの為、安全に効率的に作業ができる。
  • 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できる。
  • プラスチック、木材の穴あけや加工にも使用できる。
  • 分電盤の穴あけに使用できる。
  • (16・18・20・22mmは)デッキ・インサートボルトの下穴あけに最適。

使用上の注意

  • 充電ドリルは12V以上をご使用下さい。
  • 作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
  • 熱処理された金属板には使用しないで下さい。
  • ステンレス板には切削油を施し、鉄の1/2の回転数で作業を行って下さい。
  • ドリルは使用時に熱を発しますので、素手で触らないで下さい。
型番
ESD-422S
ESD-616S
ESD-630S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
段幅
(mm)
段数 穴あけ寸法
(mm)
JANコード トラスココード

8,989円

1個

3日目

5104、6、8、10、12、14、16、18、20、224975180580771 397-0825

6,989円

1個

3日目

3.5116、7、8、9、10、11、12、13、14、15、164975180580757 397-0841

18,899円

1個

3日目

4116、9、11、13、15、17、19、21、24、27、304975180580788 397-0884

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

超硬自動ポンチ AP-150・AP-180 画像

超硬自動ポンチ AP-150・AP-180

トラスコ中山

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で作業可能。

パーツケース(仕切なしタイプ) 画像

パーツケース(仕切なしタイプ)

トラスコ中山

工具箱やキャビネットの中の整理整頓に最適。フタ・底・止具はめ込み式で優れた耐久性。

基本情報

シャンク径(mm) 6.35 コーティング種類 ノンコーティング

スパイラルステップドリル(2枚刃タイプ)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ちょっとした追加工2018/09/03
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ちょっとした追加工に、また、大きめの穴が開くので重宝しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。