リフィールウォールプランター

リフィールウォールプランター
通常単価:
592
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・フック付壁掛けプランターです。
・フランジのリーフ模様がポイントです。
・肥料や水を十分蓄えられるよう、土がたっぷり入ります。
・スノコ・水抜き栓が付いているので、排水性が良く、根腐れを防止します。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
RWP-250-TBR
RWP-250-WBE
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード トラスココード 質量
(g)
材質 内容量

592円

1個

お見積り

テラコッタブラウン4905009346004435-9828211本体・スノコ:ポリプロピレン、フック:スチール1個

592円

1個

お見積り

ウォームベージュ4905009333097435-9836211本体・スノコ:ポリプロピレン、フック:スチール1個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

速効除草剤 画像

速効除草剤

アイリスオーヤマ

IRIS 超速効除草剤 画像

IRIS 超速効除草剤

アイリスオーヤマ

基本情報

商品タイプ プランター その他 幅(mm) 250
奥行(mm) 264 高さ(mm) 199 土の容量(L) 2.5
内容量 1個

リフィールウォールプランターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)