ライズ ボールプランター

ライズ ボールプランター
通常単価:
684円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・寄せ植えに最適な趣のあるボールプランターです。
・スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
・水抜栓付なので、睡蓮鉢としても使用できます。
【用途】
・植物育成用にご使用下さい。

型番

8 の型番候補があります候補を表示

型番
RISE-B360-HBG
RISE-B360-MY
RISE-B360-RB
RISE-B360-SG
RISE-B450-HBG
RISE-B450-MY
RISE-B450-RB
RISE-B450-SG
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)
色詳細 直径
(mm)
土の容量
(L)
JANコード トラスココード 質量
(g)
材質 内容量

684円

1個

お見積り

グリーン174ハーブグリーン355約104905009695959420-0632462ポリプロピレン1個

684円

1個

お見積り

イエロー174マスタードイエロー355約104905009695966420-0641462ポリプロピレン1個

684円

1個

お見積り

レッド174レッドベリー355約104905009695935420-0659462ポリプロピレン1個

684円

1個

お見積り

グレー174セサミグレー355104905009695942420-0667462ポリプロピレン1個

1,031円

1個

お見積り

グリーン216ハーブグリーン445約19.54905009695997420-0675795ポリプロピレン1個

1,031円

1個

お見積り

イエロー216マスタードイエロー445約19.54905009696000420-0683795ポリプロピレン1個

1,003円

1個

お見積り

レッド216レッドベリー445約19.54905009695973420-0691795ポリプロピレン1個

1,031円

1個

お見積り

グレー216セサミグレー44519.54905009695980420-0705795ポリプロピレン1個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

速効除草剤 画像

速効除草剤

アイリスオーヤマ

IRIS 超速効除草剤 画像

IRIS 超速効除草剤

アイリスオーヤマ

基本情報

商品タイプ プランター 内容量 1個

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)