充電式刈払機エレックライト(肩掛式)

充電式刈払機エレックライト(肩掛式)
通常単価:
51,563
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・バッテリーはウエストバッグで腰に装着するので軽量です。
・刃先は一定速で手軽に使えます。
・回転(刃の回転/モータ回転) 3400/5000rpm
・エンジン式刈払機20cc相当。
・スイッチオンで即始動、充電して繰り返し使えます。
【用途】
・草刈り作業に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ACL-U15B

型番
ACL-U15B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
チップソー径
(mm)
無負荷回転数
(rpm)
連続使用時間 充電時間 付属品 内容量

51,563円

1個

お見積り

3100230340030~45分150分電池パック、専用充電器(150分)、チップソー(φ230)、バッテリーウエストバッグ、保護メガネ、飛散防止カバー、肩掛けバンド、工具1台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 芝払機 刈り込み方式 ロータリー式 動力源種類 電動式
長さ(mm) 1800 幅(mm) 530 高さ(mm) 340
電源 電池パック(DC24V・Ni-MH3800mAh) JANコード 4513439001419 トラスココード 475-5952
内容量 1台

充電式刈払機エレックライト(肩掛式)の型番ACL-U15Bのページです。
型番ACL-U15Bに関する仕様情報を記載しております。

ACL-U15Bで型番確定

充電式刈払機エレックライト(肩掛式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)