ロンソフトマットスタンダード #15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロンソフトマットスタンダード #15

通常単価:
20,375
通常出荷日:
5日目~

落とした土砂で床を汚さない裏地付きの、屋外用マット。
【特長】
・ロンソフトマットよりもループが細く柔らかいタイプ。
・滑りにくいソフトな裏打ちで床面にしっかりフィットし、マットズレを防ぐ。
【用途】
・さまざまなエントランスに活用できる。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除

絞り込み

  • グリーン
  • グレー
  • ブラウン
  • ベージュ
  • レッド
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4903180100910
  • 4903180100934
  • 4903180100941
  • 4903180100958
  • 4903180100965
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 736-7155
  • 736-7147
  • 736-7139
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚
ベージュ
4903180100910
736-7139

お見積り

20,375

F-129-1-15-BE
型番 : F-129-1-15-BE
通常出荷日 お見積り
通常単価 20,375
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • ベージュ
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ
    1500
  • 厚み(mm)
    10
  • JANコード
    4903180100910
  • トラスココード
    736-7139
  • 質量
    3.9kg
  • OP(色記号)
    BE
  • 材質
    PVC
  • 注意事項
    樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
1枚
ブラウン
4903180100934
736-7147

5日目

20,375

型番 : F-129-1-15-BR
通常出荷日 5日目
通常単価 20,375
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • ブラウン
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ
    1500
  • 厚み(mm)
    10
  • JANコード
    4903180100934
  • トラスココード
    736-7147
  • 質量
    3.9kg
  • OP(色記号)
    BR
  • 材質
    PVC
  • 注意事項
    樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
1枚
グリーン
4903180100941
-

5日目

20,375

F-129-1-15-G
型番 : F-129-1-15-G
通常出荷日 5日目
通常単価 20,375
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • グリーン
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ
    1500
  • 厚み(mm)
    10
  • JANコード
    4903180100941
  • トラスココード
    -
  • 質量
    3.9kg
  • OP(色記号)
    G
  • 材質
    PVC
  • 注意事項
    樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
1枚
レッド
4903180100965
736-7155

お見積り

20,375

F-129-1-15-R
型番 : F-129-1-15-R
通常出荷日 お見積り
通常単価 20,375
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • レッド
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ
    1500
  • 厚み(mm)
    10
  • JANコード
    4903180100965
  • トラスココード
    736-7155
  • 質量
    3.9kg
  • OP(色記号)
    R
  • 材質
    PVC
  • 注意事項
    樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
1枚
グレー
4903180100958
-

5日目

20,375

F-129-1-15GR
型番 : F-129-1-15GR
通常出荷日 5日目
通常単価 20,375
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • グレー
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ
    1500
  • 厚み(mm)
    10
  • JANコード
    4903180100958
  • トラスココード
    -
  • 質量
    3.9kg
  • OP(色記号)
    GR
  • 材質
    PVC
  • 注意事項
    樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

落とした土砂で床を汚さない裏地付きの、ロンソフトマット スタンダード

・細かい泥落とし
  • 細かい泥落とし
  • 軽歩行
  • 泥、水が抜けない
表面形状

表面形状

滑りにくいソフトな裏打ちで床面にしっかりフィットし、マットズレを防ぐ。

滑りにくいソフトな裏打ちで床面にしっかりフィットし、マットズレを防ぐ。

ロンソフトマットよりループが細く柔らかいタイプ

ロンソフトマットよりループが細く柔らかいタイプ

カラーバリエーション

G

G

GR

GR

BR

BR

BE

BE

R

R

寸法

寸法図

寸法図

種別品番サイズ(mm)重量(kg)厚み(mm)
#15F-129-1-15900×1500約3.9約10

材質:PVC

  • 樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。

商品担当おすすめ

ロンソフトマットスタンダード #12 画像

ロンソフトマットスタンダード #12

山崎産業

ロンソフトマットよりもループが細く柔らかいタイプ。落とした土砂で床を汚さない裏地付き。

ロンソフトマットスタンダード #7 画像

ロンソフトマットスタンダード #7

山崎産業

滑りにくいソフトな裏打ちで床面にしっかりフィットし、マットズレを防ぎます。ロンソフトマットよりループが細く柔らかいタイプです。

ロンソフトマットスタンダード #6 画像

ロンソフトマットスタンダード #6

山崎産業

落とした土砂で床を汚さない裏地付き。滑りにくいソフトな裏打ちで床面にしっかりフィットし、マットズレを防ぎます。

ロンソフトマットスタンダード #15のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)