シュレッダー クリーンテック

シュレッダー クリーンテック
通常単価:
-
通常出荷日:
11日目~

【特長】
・微細粉じん・紙粉をフィルター機能により最大98%カットします。
・自動注油で常に刃をベストの状態に維持します。
・本体内部のマイクロフォンにより、ノックすると緊急停止機能が作動します。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
41214
41222
41534
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
細断最大枚数
(枚)
メディア細断可否 細断最大枚数詳細
(枚)

(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 電源
(V)
仕様 ダストボックス容量
(L)
内容量

140,386円

1個

お見積り

6~1584303406904007885253930765-707224000.0本体:木材カッターユニット:金属AC100クロスカット式、防塵フィルター、自動注油、投入厚インジケーター、オートスタート、オートストップ、オートリバース、とびらスィッチ、オーバーフローストップ、オートカット、ブレーカー、キャスター,3.9mm×40mmセキュリティーレベルP4401台

140,386円

1個

お見積り

~554303406904007885257433765-708124000.0本体:木材カッターユニット:金属AC100クロスカット式、防塵フィルター、自動注油、投入厚インジケーター、オートスタート、オートストップ、オートリバース、とびらスィッチ、オーバーフローストップ、オートカット、ブレーカー、キャスター,2.0mm×15mmセキュリティーレベルP5401台

-

1個

11日目

6~15不可77305108704007885253633765-7145---AC100マイクロカット式×防塵フィルター、自動注油、投入厚インジケーター、オートスタート、オートストップ、オートリバース、とびらスィッチ、オーバーフローストップ、オートカット、ブレーカー、キャスター,1.0mm×4.7mmセキュリティーレベルP71401台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

内容量 1台

シュレッダー クリーンテックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)