プロフェッショナルシュレッダー(A4対応)

プロフェッショナルシュレッダー(A4対応)

通常単価:
63,984
通常出荷日:
1日目

【特長】
・投入口に触れると自動的に止まる安全機構セーフセンスを搭載しています。
・規定枚数を超えて投入した場合に、紙詰まりを防ぐジャムプルーフシステムを搭載しています。
・カード、メディア、ホチキスの針なども細断可能です。

基本スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    16~25
  • メディア細断可否
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    18
  • 幅(mm)
    290
  • 奥行(mm)
    440
  • 高さ(mm)
    640
  • 投入口幅(mm)
    230(用紙)、124(メディア)
  • 消費電力(W)
    600
  • 最大細断サイズ(mm)
    A4
  • JANコード
    4521576468071
  • トラスココード
    755-0341
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

1日目

63,984

型番 : 99CI-2
通常出荷日 1日目
通常単価 63,984
内容量 1台

スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    16~25
  • メディア細断可否
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    18
  • 幅(mm)
    290
  • 奥行(mm)
    440
  • 高さ(mm)
    640
  • 投入口幅(mm)
    230(用紙)、124(メディア)
  • 消費電力(W)
    600
  • 最大細断サイズ(mm)
    A4
  • JANコード
    4521576468071
  • トラスココード
    755-0341
  • 電源(V)
    AC100
  • 仕様
    対応最大サイズ:A4
  • ダストボックス容量(L)
    34(用紙)
  • 細断速度(m/min)
    3.0

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

プロフェッショナルシュレッダー(A4対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)