(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコペールEMフタ

エコペールEMフタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
650円~
通常出荷日:
1日目

【特長】・グリーン購入法対象商品です。・止め具はサビないプラスチック製です。

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ペールタイプ
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 内容量:
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
間口(mm)

絞り込み

  • 465
  • 565
  • 解除
奥行(mm)

絞り込み

  • 435
  • 540
  • 解除
高さ(mm)

絞り込み

  • 100
  • 115
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4973221004101
  • 4973221004125
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 478-7048
  • 478-7021
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
565
540
115
4973221004101
478-7021

1日目

877

型番 : 00410
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 877
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ペールタイプ
  • 間口(mm)
    565
  • 奥行(mm)
    540
  • 高さ(mm)
    115
  • JANコード
    4973221004101
  • トラスココード
    478-7021
  • 質量(g)
    850
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    0.85
  • 耐熱温度
    -10℃~120℃
  • RoHS ?
    10
1個
465
435
100
4973221004125
478-7048

1日目

650

型番 : 00412
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 650
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ペールタイプ
  • 間口(mm)
    465
  • 奥行(mm)
    435
  • 高さ(mm)
    100
  • JANコード
    4973221004125
  • トラスココード
    478-7048
  • 質量(g)
    450
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    0.45
  • 耐熱温度
    -10℃~120℃
  • RoHS ?
    10

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・グリーン購入法対象商品です。
・止め具はサビないプラスチック製です。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコペールEMフタ

エコペールEMフタ

    TONBO セレクトペールM-90/70フタ ブルー

    TONBO セレクトペールM-90/70フタ ブルー

      TONBO セレクトペールM-45/35フタ ブルー

      TONBO セレクトペールM-45/35フタ ブルー

        エコポリペール 丸型

        エコポリペール 丸型

          トンボペール フタ

          トンボペール フタ

            ニューセレクトペールT フタ

            ニューセレクトペールT フタ

              ラバーメイド メガブルートモービルコレクター用フタ ブラック

              ラバーメイド メガブルートモービルコレクター用フタ ブラック

                エレクター ラウンドブルートコンテナ用フタ 75.7L用 グレイ

                エレクター ラウンドブルートコンテナ用フタ 75.7L用 グレイ

                  ラウンドブルートコンテナ 用フタスタンダードフタ

                  ラウンドブルートコンテナ 用フタスタンダードフタ

                    エレクター ラウンドブルートコンテナ用フタ 75.7L用 ホワイト

                    エレクター ラウンドブルートコンテナ用フタ 75.7L用 ホワイト

                      エコペール(丸型) フタ

                      エコペール(丸型) フタ

                        セルフクローズドラムカバー Φ710×71 mm

                        セルフクローズドラムカバー Φ710×71 mm

                          TONBO ファブペール45フタ グレー

                          TONBO ファブペール45フタ グレー

                            メーカー 新輝合成 新輝合成 新輝合成 積水テクノ成型 新輝合成 新輝合成 ラバーメイド エレクター エレクター エレクター トラスコ中山 アズワン 新輝合成
                            通常価格
                            (税別)
                            650円~ 856円 574円 717円~ 690円~ 814円~ 52,093円 2,863円 3,578円 2,863円 811円~ 36,205円 441円
                            通常出荷日 1日目   11日目   11日目   1日目~   1日目~   11日目   1日目   2日目   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 8日目   11日目  
                            商品タイプ ゴミ箱 - - - ゴミ箱 - - - - - ゴミ箱 - -
                            用途 ペールタイプ - - - ゴミ箱 - - - - - ゴミ箱 - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - - - ポリプロピレン(PP)
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - 1枚 - - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)